{parker/i_eo_din/13i_verschr_einzelteil/kd.prj},{NB=EO Dichtring KD11/271(42LR/38SRKD71 / 42LM/38SMKD71)},{ERMETO=KD11/271},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{HIDE=0},{WHTH=42LR/38SRKD71 / 42LM/38SMKD71},{GEW=G 1 1/2 A},{D1=48.4},{D2=64.0},{L1=3.5},{WEIGHT=0.03512},{ERMETO2=KD11/271}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 17