{parker/k/10/k6oo4mx.prj},{NB=EO Adapter fuer Pruefanschluss 6-4K6OO4MXS},{ERMETO=6-4K6OO4MXS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=10},{OD=3/8},{GEW=9/16-18},{NDMT=14.2875},{KDMT=12.6086},{TTYP=UNF},{GEWT6=9/16-18},{NDMT6=14.2875},{KDMT6=12.7610},{TTYP6=UNF},{L=47},{L1=26},{H=36},{H2=19},{ZOOM=1.000},{ZFACTOR=1.300},{WEIGHT=0.20103},{PN=350},{L2=5.200},{L3=9.600},{L4=3.940},{L5=14.100},{L6=25.600},{D1=12.120},{D2=12.760},{D3=11.050},{D4=10.730},{D5=7.500},{D6=8.080},{CNX=8.000},{CNX1=17.600},{CNX2=4.000},{CNX3=6.000},{CXD1=12.970},{CXD2=15.060},{CXD3=17.490},{ERMETO2=6-4K6OO4MXS}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 7