{parker/k/13/jx6.prj},{NB=EO T-Stutzen 8JX6-S},{ERMETO=8JX6-S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=12},{OD=1/2},{GEWT6=3/4-16},{NDMT6=19.0500},{KDMT6=17.3304},{TTYP=UNF},{C3=22},{D=10},{D3=16.800},{D4=14.670},{D14=14.480},{L1=10.990},{L2=5.080},{M5=35},{M10=24},{Y=19},{ZOOM=0.900},{ZFACTOR=1.200},{WEIGHT=9999.99999},{PN=350},{CNX=10.000},{CNX1=20.300},{CNX2=4.300},{CNX3=6.100},{CXD1=17.020},{CXD2=19.410},{CXD3=21.940},{ERMETO2=8JX6-S}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 6