{parker/k/01/jmtx_ru.prj},{NB=Triple-Lok T-Reduzier-Stutzen 20-20-16JMTXSS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.800},{ZOOM=1.300},{ERMETO=20-20-16JMTXSS},{BESTNR=20-20-16JMTX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{ROHR1AD=28, 30, 32},{ROHR1ADZ=1 1/4},{ROHR2AD=25},{ROHR2ADZ=1},{T1=1 5/8-12},{NDRT1=41.2750},{T1KG=38.7553},{TTYP1=12UN},{T2=1 5/16-12},{NDRT2=33.3375},{T2KG=30.8178},{TTYP2=12UN},{D=28.000},{D1=22.000},{M=52.000},{M1=51.000},{Y=41.000},{I1=24.300},{K1=9.500},{I2=23.100},{K2=8.200},{PT=0.300},{WEIGHT=0.05892},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=20-20-16JMTXSS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 36