{parker/k/13/hmx6.prj},{NB=EO Gerader Stutzen 16HX6-S},{ERMETO=16HX6-S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=25},{OD=1},{GEWT6=1 5/16-12},{NDMT6=33.3375},{KDMT6=31.0464},{TTYP6=12UN},{C3=41},{C4=41},{ZOOM=0.900},{ZFACTOR=1.200},{D=22},{L=68},{LL=38},{WEIGHT=9999.99999},{PN=250},{L1=13.780},{L2=7.240},{D2=27.940},{D3=30.980},{D4=27.620},{CNX=11.500},{CNX1=27.500},{CNX2=5.000},{CNX3=9.000},{CXD1=31.280},{CXD2=34.700},{CXD3=37.940},{ERMETO2=16HX6-S}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 12