{parker/i_eo_din/01i_rohr_rohr/gr.prj},{NB=EO Gerade Reduzierung GR35/28LCF},{IDNR=},{ZFACTOR=1.100},{ZOOM=0.800},{ERMETO=GR35/28LCF},{HID=0},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=},{EOSTAHL=X},{EOSTAHLXOMD=},{EO2EDELSTAHL=},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=},{EOMESSING=},{BAUREIHE=L},{XOMD=1.000},{D1=35.000},{D2=28.000},{D3=24.000},{L1=39.000},{L2=21.000},{L3=59.000},{S1=46.000},{S2=41.000},{S3=50.000},{T1G=45.000},{PG=2.000},{T1KGG=42.500},{T1K=36.000},{PK=2.000},{T1KGK=33.500},{D4G=38.000},{D4K=30.300},{L2AG=16.000},{L2AK=14.000},{L1AK=7.500},{L4G=24.000},{L4K=21.000},{PTL=0.300},{WEIGHT=0.48600},{ERMETO2=GR35/28LCF}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 247