{parker/q/02/gma3.prj},{NB=Messkupplung Gerader Mess-Stutzen mit Schraubkupplung M16 x 2 GMA3/42LOMD71},{IDNR=},{ZFACTOR=0.600},{ZOOM=0.400},{ZFACTOR1=1.300},{ZOOM1=0.900},{ERMETO=GMA3/42LOMD71},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=X},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=L},{D1=42.000},{T1=M52x2},{NDT1=52.000},{P1=2.000},{D3=36.000},{L1=47.000},{L2=25.000},{L3=16.000},{L4=71.000},{L5=64.000},{S1=55.000},{S2=60.000},{D4K=45.000},{DB=11.500},{S3=17.000},{LM=24.000},{PTL=0.500},{PTL1=0.300},{WEIGHT=0.44400},{ERMETO2=GMA3/42LOMD71}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 100