{parker/q/01/gma1.prj},{NB=Messkupplung Gerader Mess-Stutzen mit Steckkupplung GMA1/22LOMDCF},{IDNR=},{ZFACTOR=1.200},{ZOOM=0.800},{ERMETO=GMA1/22LOMDCF},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=X},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=L},{D1=22.000},{T1=M30x2},{NDT1=30.000},{P1=2.000},{T1KG=28.200},{D3=19.000},{L1=43.000},{L2=28.000},{L3=14.000},{L4=61.000},{L5=35.000},{S1=36.000},{S2=36.000},{D4K=24.300},{LM=20.000},{DK=11.900},{LBG=1.800},{LA=0.800},{PTL=0.300},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=GMA1/22LOMDCF}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 42