{parker/m_flansche/02m_sae_fl_adapt/gfs_g.prj},{NB=EO SAE Flanschadapter gerade GFSG68/112GSS},{ERMETO=GFSG68/112GSS},{BESTNR=GFSG68/112G},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=2},{ID=56.750},{BRISO=51},{RS=3.530},{T1=G1 1/2},{X=59.614},{NDMT1=47.803},{KDMT1=44.845},{D1=32.0},{D2=79.4},{D8=66.5},{L1=90},{L2=12.5},{S1=55},{WEIGHT=0.80000},{FG=Gegenflansch},{PNA3C=420},{PNSS=420},{PSI=6000},{VERS=2.000},{ZOOM=1.400},{ZFACTOR=1.600},{X1=1.000},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=GFSG68/112GSS}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 96