{parker/m_flansche/02m_sae_fl_adapt/gfs.prj},{NB=EO SAE Flanschadapter gerade GFS66/38S71},{IDNR=},{ZFACTOR=2.200},{ZOOM=1.500},{ERMETO=GFS66/38S71},{BESTNR=GFS66/38S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{PSI=6000},{BRSAE=1 1/2},{BRISO=38},{D1=38.000},{BAUREIHE=S},{D3=32.000},{D4=63.500},{D8=50.8},{L1=90.000},{L2=73.000},{L3=12.600},{L4=104.000},{S1=46.000},{S2=60.000},{SCHRAUBMETR=M16x55},{SCHRAUBUNC=5/8x2 1/4},{L2A=22.000},{D4K=41.000},{NDM=52.000},{P1=2.000},{PTL=0.200},{L5=19.9385},{WEIGHT=0.95250},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=GFS66/38S71},{D5X=53.98},{ID=47.22},{RS=3.53},{BRISOX=38},{BRSAEX=1 1/2}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 84