{parker/i_eo_din/04i_ge/ge_unf.prj},{NB=EO Gerader Einschraubstutzen GE35ZL15/8UNCF},{IDNR=},{ZFACTOR=1.000},{ZOOM=0.700},{ERMETO=GE35ZL15/8UNCF},{HID=0},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=X},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{XOMD=1.000},{BAUREIHE=L},{D1=35.000},{T=15/8-12UN-2A},{NDR=41.2750},{TTYP=12UN},{D3=29.000},{D4=47.700},{L1=43.000},{L2=17.500},{L3=15.000},{L4=39.000},{S1=50.000},{S2=50.000},{T1=45.000},{P1=2.0},{T1KG=42.500},{D4K=38.000},{L2A=16.000},{DF=38.280},{LF=3.350},{LB=4.100},{SS=3.000},{L4M=24.000},{PT=0.300},{WEIGHT=0.44875},{ERMETO2=GE35ZL15/8UNCF}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 93