{parker/eo3/06gerade_einschraubverschraubung/ge_or_gerader_einschraubstutzen.prj},{NB=EO-3 Gerader-Einschraubstutzen GE18P3MOROMDCF},{IDNR=},{ZFACTOR=1.0},{ZOOM=0.7},{ERMETO=GE18P3MOROMDCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{PN=420},{D=18},{D1=18},{T=M22X1.5},{NDM=22},{KDM=20.160},{P=1.5},{ORING2=19.3x2.2},{O21=19.3},{O22=2.2},{D3=14},{D4=27},{T1=26.0},{NDM1=24},{KDM1=22.160},{L1=41.0},{L2=22.0},{L3=13.0},{L4=36.0},{S1=30},{S2=30},{WEIGHT=0.11680},{X=5.5},{E=33.2},{L2A=14.0},{L2B=9.1},{L11=6.0},{D12=16.95},{L8=4.2},{L9=2.0},{D6=20.60},{ORING=18×1.5},{O1=18.00},{O2=1.50},{ERMETO2=GE18P3MOROMDCF}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 15