{parker/i_eo_din/09i_rohr_innengew/gai_npt.prj},{NB=EO Gerader Aufschraubstutzen GAI06S1/8NPT71X},{IDNR=},{ZFACTOR=1.000},{ZOOM=0.600},{ERMETO=GAI06S1/8NPT71X},{INFO=PDF Link},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=X},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=S},{D1=6.000},{T1=1/8-27NPT},{D3=4.000},{L1=29.000},{L2=22.000},{L3=11.600},{L4=36.000},{S1=14.000},{S2=17.000},{T=14.000},{P1=1.500},{D4K=8.100},{L2A=12.000},{L4M=16.500},{PT=0.300},{WEIGHT=0.02500},{ERMETO2=GAI06S1/8NPT71X}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 52