{parker/n_adapter/21n_jis_bspt_eins/g63p4.prj},{NB=Adapter Gerader Aufschraubstutzen 6G63P4S},{IDNR=},{ZFACTOR=1.200},{ZOOM=1.000},{ERMETO=6G63P4S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{T3=3/8},{NDRT3=16.662},{KDMT3=14.950},{T4=3/8},{NDRT4=16.662},{KDMT4=14.950},{D=7.000},{H1=22.000},{H2=22.000},{L=33.000},{B=12.200},{E=14.800},{C=9.900},{A=7.100},{F=12.510},{LM=18.500},{DBM=21.850},{LBM=10.000},{LMIP=3.000},{PTL=0.300},{WEIGHT=0.08565},{ERMETO2=6G63P4S}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5