{parker/n_adapter/07n_unf_vers_schr/g5g5jg5.prj},{NB=EO T-Stutzen 6G5G5JG5-S},{ERMETO=6G5G5JG5-S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{GEWT5=9/16-18},{NDMT5=14.2875},{KDMT5=12.7610},{TTYPT5=UNF},{D3=15.700},{B2=12.700},{B1=15.500},{D4=25.000},{D2=7.500},{A2=2.700},{A1=1.600},{W=12.000},{N2=22},{Y=19},{WEIGHT=9999.99999},{PN=350},{ERMETO2=6G5G5JG5-S}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4