{parker/eo3/02rohr_rohr/g_gerader_stutzen.prj},{NB=EO-3 Gerader Stutzen G18P3OMDCF},{IDNR=},{ZFACTOR=1.0},{ZOOM=0.6},{ERMETO=G18P3OMDCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{PN=420},{D=18},{D1=18},{D3=15},{T1=26.0},{NDM1=24},{KDM1=22.160},{L1=39.5},{L2=27.5},{L3=55.5},{S1=30},{S2=30},{WEIGHT=0.12140},{L2A=14.0},{L2B=9.1},{L11=6.0},{D12=16.95},{L8=4.2},{L9=2.0},{D6=20.60},{ORING=18×1.5},{O1=18.00},{O2=1.50},{X=5.5},{ERMETO2=G18P3OMDCF}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 15