{parker/m_flansche/01m_sae_fl_haelften/fusm.prj},{NB=EO SAE Vollflansche mit metrischen Gewinden FUSM612SSM},{ERMETO=FUSM612SSM},{BESTNR=FUSM612},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=3},{BRISO=76},{D1=114.5},{D2=132.5},{L1=25.0},{L2=58},{L3=58},{LA=178},{LB=210},{LX=71.4},{LY=152.4},{T1=M 30},{NDMT1=30.000},{KDMT1=26.211},{WEIGHT=5.50000},{PNA3C=420},{PNSS=420},{LR=110.000},{DB=32.000},{ZOOM=2.400},{ZFACTOR=2.600},{X=1.300},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=FUSM612SSM}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 46