{parker/k/08/f8omx.prj},{NB=EO Gerader Einschraubstutzen 24M48F8OMXSS},{ERMETO=24M48F8OMXSS},{BESTNR=24M48F8OMX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{AD=35, 38},{OD=1 1/2},{T8=M48 x 2.0},{NDMT8=48.000},{P8=2.000},{KDMT8=46.160},{ID=44.12},{RS=2.62},{X=54.95},{Y=49.95},{Z=2.00},{T=1 7/8-12},{NDMT=47.6250},{KDMT=45.1053},{TTYP=12UN},{B4=44.480},{B6=35.080},{B5=33.000},{L=59.4},{D=27.5},{C=55},{U=18},{L10=3.000},{WEIGHT=0.48460},{MTR=Stahl},{PN=140},{VERS=26},{B=2.000},{A1=9.800},{A2=3.600},{A3=4.150},{A4=3.000},{B1=44.750},{B2=44.950},{B7=44.480},{B3=54.800},{K1=30.000},{AN=0},{K2=30.000},{D2=0.00},{B5M=0.0},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=24M48F8OMXSS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 52