{parker/k/07/f87omx.prj},{NB=EO Gerader Einschraubstutzen 24M48F87OMXSS},{ERMETO=24M48F87OMXSS},{BESTNR=24M48F87OMX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{AD=35, 38},{OD=1 1/2},{GEWT87=M48 x 2,0},{NDMT87=48.000},{KDAT87=45.546},{TTYPT87=2.00},{GEWT=1 7/8-12},{NDMT=47.6250},{KDAT=45.1053},{TTYPT=12UN},{D7=54.8},{D5=45.0},{Q=44.95},{F2=4.15},{A=3.0},{B=1.0},{DD1=33.0},{E=35.08},{GG=44.48},{BB4=9.8},{L=59},{D=28},{C=55},{U=18},{WEIGHT=0.00010},{MTR=Stahl},{PN=210},{ZOOM=1.000},{ZFACTOR=1.200},{ID=44.700},{R=2.800},{DD2=35.080},{F=3.500},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=24M48F87OMXSS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 40