{parker/k/08/f82edmx.prj},{NB=EO Gerader Einschraubstutzen 24M48F82EDMXSS},{ERMETO=24M48F82EDMXSS},{BESTNR=24M48F82EDMX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{AD=35, 38},{OD=1 1/2},{T1=1.65},{GEWT82=M48 x 2,0},{NDMT82=48.000},{KDAT82=45.546},{TTYPT82=2},{GEWT=1 7/8-12},{NDMT=47.6250},{KDAT=45.1053},{TTYPT=12UN},{D3=50.7},{D4=44.7},{L1=2.0},{D6=51.05},{Q=44.5},{D5=45.0},{F2=4.15},{A=3.1},{C4=55},{D=33.0},{D2=36.0},{BB2=9.800},{DD1=35.080},{BB1=27.500},{D7=54.8},{ZOOM=1.000},{ZFACTOR=1.500},{L5=67},{LL=45},{WEIGHT=580.00000},{MTR=Stahl},{PN=210},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=24M48F82EDMXSS}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 52