{parker/j/06/f82edmlo.prj},{NB=O-Lok Gerader Einschraubstutzen 24M48F82EDMLOSS},{IDNR=},{ZFACTOR=2.000},{ZOOM=1.300},{ERMETO=24M48F82EDMLOSS},{BESTNR=24M48F82EDMLO},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{ROHRAD=35,38},{ROHRADZ=11/2},{T82=M48x2},{NDM82=48.000},{P82=2.000},{T=2-12},{NDR=50.8000},{KDA=48.2803},{TTYP=12UN},{D=32.000},{D2=32.000},{H=55.000},{HH=36.000},{L5=58.000},{L2A=17.500},{DF=44.500},{LF=4.150},{DB=55.000},{LB=3.100},{L1ED=2.000},{SS=1.780},{PT=0.300},{WEIGHT=0.58129},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=24M48F82EDMLOSS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 32