{parker/k/12/f68omx.prj},{NB=EO Gerader Einschraubadapter 8M18F68OMXS},{ERMETO=8M18F68OMXS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=12},{OD=1/2},{GEWT8=M18 x 1,5},{NDMT8=18.000},{P8=1.500},{KDMT8=16.160},{B=2.100},{B1=24.800},{B2=19.600},{ID=15.540},{RS=2.620},{GEWT6=3/4-16},{NDMT6=19.0500},{KDMT6=19.050},{TTYP6=UNF},{A=44},{C3=22},{C4=24},{ZOOM=0.700},{ZFACTOR=0.900},{D=10},{D1=10},{LL=23},{WEIGHT=0.00001},{PN=250},{L=33.400},{L1=12.500},{L2=10.990},{L3=5.080},{L4=2.500},{L5=3.150},{D2=16.800},{D3=14.480},{D4=14.670},{D5=23.800},{D6=15.650},{D7=9.900},{D8=0.000},{L6=0.000},{VERS=1.000},{CNX=10.000},{CNX1=20.300},{CNX2=4.300},{CNX3=6.100},{CXD1=17.020},{CXD2=18.410},{CXD3=21.940},{ERMETO2=8M18F68OMXS}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 10