{parker/k/12/f687omx.prj},{NB=EO Gerader Einschraubadapter 24M48F687OMXSS},{ERMETO=24M48F687OMXSS},{BESTNR=24M48F687OMX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{AD=35, 38},{OD=1 1/2},{GEWT87=M48 x 2},{NDMT87=48.000},{P87=2.0},{D7=54.800},{ID=46.700},{RS=2.800},{GEWT6=1 7/8-12},{NDMT6=47.6250},{TTYP6=12UN},{A=72},{LL=33},{U=18},{C3=60},{C4=55},{ZOOM=1.200},{ZFACTOR=1.500},{WEIGHT=0.01600},{MTR=Stahl},{PN=170},{L1=18.300},{L2=10.410},{I2=17.500},{F2=4.150},{A1=3.000},{D1=33.000},{D2=0.000},{D14=41.280},{D3=45.300},{D4=41.390},{L3=0.000},{VERS=1.000},{CNX=17.000},{CNX1=35.600},{CNX2=6.400},{CNX3=11.200},{CXD1=45.530},{CXD2=49.530},{CXD3=56.960},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=24M48F687OMXSS}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 32