{parker/j/08/f687oml.prj},{NB=O-Lok Gerader Einschraubstutzen 24M48F687OMLSS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.900},{ZOOM=1.250},{ERMETO=24M48F687OMLSS},{BESTNR=24M48F687OML},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{ROHRAD=35, 38},{ROHRADZ=1 1/2},{T87=M48x2},{NDM=48.000},{P87=2.000},{T6=2-12},{NDR6=50.8000},{KDI6=45.3339},{TTYP6=12UN},{T6KG=48.235},{C3=60.000},{C4=55.000},{D=32.000},{D1=32.000},{L8=71.000},{LL=50.000},{DF=44.950},{LF=4.150},{DBK=55.000},{LBK=3.000},{SS=2.800},{D4=45.490},{L1=34.000},{L2=10.600},{DBM=57.090},{LBM=17.800},{LM=32.750},{LMIP=7.400},{PT=0.300},{WEIGHT=0.89750},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=24M48F687OMLSS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 24