{parker/k/12/f682edmx.prj},{NB=EO Gerader Einschraubadapter 20M42F682EDMXSS},{ERMETO=20M42F682EDMXSS},{NDMT82=42.000},{P82=2.000},{D33=45.8},{D44=38.8},{L11=2.0},{L1=16},{T1=1.65},{D66=46.05},{D10=38.600},{NDMT6=41.2750},{A=52},{C4=50},{ZOOM=1.000},{ZFACTOR=1.500},{C3=50},{D=28},{D1=28},{LL=32},{WEIGHT=484.00000},{PN=250},{L=52.100},{L2=16.370},{L3=7.870},{L4=3.000},{L7=4.150},{D2=38.820},{D3=35.810},{D4=34.910},{D5=49.800},{D6=46.050},{D7=27.500},{D8=0.000},{D9=38.500},{L6=0.000},{VERS=2.000},{CNX=13.000},{CNX1=30.500},{CNX2=6.500},{CNX3=9.650},{CXD1=39.200},{CXD2=43.180},{CXD3=49.940},{BESTNR=20M42F682EDMX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{AD=28, 30, 32},{OD=1 1/4},{GEWT82=M42 x 2,0},{GEWT6=1 5/8-12}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 22