{parker/k/12/f65omx.prj},{NB=EO Gerader Einschraubadapter 8F65OMXS},{ERMETO=8F65OMXS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=12},{OD=1/2},{GEWT5=3/4-16},{NDMT5=19.0500},{TTYP5=UNF},{ID=16.360},{RS=2.210},{GEWT6=3/4-16},{NDMT6=19.0500},{TTYP6=UNF},{A=42},{C3=22},{C4=22},{ZOOM=0.700},{ZFACTOR=0.900},{D=10},{D3=16.800},{D4=14.670},{D14=14.480},{LL1=10.990},{LL2=5.080},{LL=21},{WEIGHT=0.07351},{PN=350},{L1=11.100},{L2=2.250},{AA=31.900},{CNX=10.000},{CNX1=20.300},{CNX2=4.300},{CNX3=6.100},{CXD1=17.020},{CXD2=19.410},{CXD3=21.940},{ERMETO2=8F65OMXS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 8