{parker/k/12/f64omx.prj},{NB=EO Gerader Einschraubadapter 24-20F64OMXSS},{ERMETO=24-20F64OMXSS},{NDMT4=41.910},{B=2.600},{B1=52.500},{B2=44.950},{ID=37.690},{RS=3.530},{NDMT6=47.6250},{A=70},{C3=60},{C4=50},{ZOOM=1.200},{ZFACTOR=1.500},{D=33},{D1=28},{LL=35},{WEIGHT=627.00000},{PN=170},{L=51.200},{L1=18.550},{L3=3.690},{L4=18.300},{L5=10.410},{D2=41.280},{D3=38.370},{D4=45.300},{D5=41.390},{D6=33.000},{D7=27.500},{L6=25.000},{VERS=2.000},{L2=49.750},{CNX1=35.600},{CNX=17.000},{CNX2=6.400},{CNX3=11.200},{CXD1=45.530},{CXD2=49.530},{CXD3=56.960},{BESTNR=24-20F64OMX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{AD=35, 38},{OD=1 1/2},{GEWT4=1 1/4-11},{GEWT6=1 7/8-12},{TTYP6=12UN},{MTR=Stahl},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 38