{parker/n_adapter/21n_jis_bspt_eins/f63mp4.prj},{NB=Adapter Gerader Einschraubstutzen 16F63P4S},{IDNR=},{ZFACTOR=1.250},{ZOOM=1.000},{ERMETO=16F63P4S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{T3=1},{NDRT3=33.249},{KDMT3=30.291},{T4=1},{NDRT4=33.249},{KDMT4=30.291},{D=21.000},{H1=41.000},{H2=41.000},{L=52.000},{LL=38.000},{L3=24.000},{LB=0.800},{B=16.000},{E=30.160},{A=9.000},{C=24.800},{F=26.990},{LM=25.600},{DBM=40.700},{LBM=12.300},{LMIP=3.000},{PTL=0.300},{WEIGHT=0.38426},{ERMETO2=16F63P4S}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 10