{parker/n_adapter/06n_unf_adap/f5ohao.prj},{NB=Adapter Gerader Einschraubstutzen 24F5OHAO-SS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.200},{ZOOM=0.900},{ERMETO=24F5OHAO-SS},{BESTNR=24F5OHAO},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{T5=1 7/8-12},{NDRT5=47.6250},{KDAT5=45.1053},{TTYPT5=12UN},{C4=54.000},{D2=34.000},{L1=54.000},{LL=23.000},{DF=44.600},{L1L=15.100},{LFR=6.000},{L3=29.500},{L1Z=12.000},{LFL=3.350},{LKM=10.400},{DS=63.750},{LS=1.300},{SS=3.000},{PTL=0.300},{WEIGHT=9999.99999},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=24F5OHAO-SS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 16