{parker/n_adapter/05n_unf_nptf/f5og.prj},{NB=Adapter Gerader Adapter 24-11/2F5OG-SS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.500},{ZOOM=1.050},{ERMETO=24-11/2F5OG-SS},{BESTNR=24-11/2F5OG},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{T5=1 7/8-12},{TV=12},{PTF=1 1/2-11 1/2},{C=57.000},{D2=34.000},{L=51.000},{LL=36.000},{DB=57.000},{LB=4.100},{DF=44.600},{LF=3.300},{SS=3.000},{PTL=0.300},{WEIGHT=9999.99999},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=24-11/2F5OG-SS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 38