{parker/j/04/f42edmlo.prj},{NB=O-Lok Gerader Einschraubstutzen 32F42EDMLOSS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.600},{ZOOM=0.900},{ERMETO=32F42EDMLOSS},{BESTNR=32F42EDMLO},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{ROHRAD=50},{ROHRADZ=2},{T42=2},{NDR42=59.614},{T=2 1/2-12},{NDR=63.5000},{KDA=60.9803},{TTYP=12UN},{D=40.000},{D2=40.000},{H=75.000},{HH=41.000},{L5=65.000},{L2A=22.000},{DF=56.300},{LF=5.150},{DB=74.800},{LB=3.600},{D3ED=66.500},{L1ED=4.000},{SS=2.620},{PT=0.300},{WEIGHT=1.07330},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=32F42EDMLOSS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 64