{parker/n_adapter/21n_jis_bspt_eins/f3mp4.prj},{NB=Adapter Gerader Einschraubstutzen 16F3P4S},{IDNR=},{ZFACTOR=1.200},{ZOOM=0.850},{ERMETO=16F3P4S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{T4=1},{NDRT4=33.249},{KDMT4=30.291},{T3=1},{NDRT3=33.249},{KDMT3=30.291},{D=21.000},{H=41.000},{L=58.000},{LL=44.000},{L3=24.000},{LB=0.800},{B=22.400},{C=27.940},{PTL=0.300},{WEIGHT=0.27200},{ERMETO2=16F3P4S}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 10