{parker/parflange_f37/6000psi/flanges/f37_flare_flange_threaded_6000psi.prj},{NB=F37 - Boerdelflansch F37-620T-CFX},{ERMETO=F37-620T-CFX},{V=1.000},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=1 1/4},{A=31.8},{B=66.6},{G=78},{H=95.50},{M=90},{N=83},{O=99},{L=30},{R1=14.0},{R2=39.0},{D2=51.0},{D3=43.0},{H1=0.000},{D125=8.5},{D140=14},{P=2.000},{ZOOM=0.900},{ZFACTOR=1.200},{WEIGHT=0.96450},{PN=420},{ERMETO2=F37-620T-CFX}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 12