{parker/parflange_f37/6000psi/flanges/f37_flare_flange_6000psi.prj},{NB=F37 - Boerdelflansch F37-616-CFX},{ERMETO=F37-616-CFX},{V=1.000},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=1},{A=27.8},{B=57.2},{G=70},{H=81.00},{M=80},{N=75},{O=84},{L=24},{R1=12.0},{R2=35.0},{D2=46.0},{D3=39.0},{H1=0.000},{D140=13},{D125=7.5},{ZOOM=0.750},{WEIGHT=0.53170},{ZFACTOR=1.000},{PN=420},{ERMETO2=F37-616-CFX}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 20