{parker/parflange_f37/3000psi/flanges/f37_flare_flange.prj},{NB=F37 - Boerdelflansch F37-348-CFX},{ERMETO=F37-348-CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=3},{A=61.9},{B=106.4},{G=132},{H=135.0},{M=136},{N=133},{O=137},{L=50},{R1=14.0},{R2=65.5},{D2=103},{D3=91},{D140=17},{D125=10.0},{WEIGHT=2.67770},{ZOOM=1.050},{ZFACTOR=1.400},{PN=210},{ERMETO2=F37-348-CFX}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 16