{parker/parflange_f37/iso6164/flanges/f37_flare_flange_iso6164.prj},{NB=F37 - Boerdelflansch F37-440-CFX},{ERMETO=F37-440-CFX},{INFO=PDF Link},{BE=ohne Simmerring},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=2 1/2},{A=83.4},{G=120},{N=125},{L=50},{WEIGHT=3.20000},{ZOOM=0.600},{ZFACTOR=0.800},{PN=400},{DB=22.000},{D1=85.000},{D1K=83.000},{T=9.500},{D2=76.000},{R1=20.000},{V=1.000},{ERMETO2=F37-440-CFX}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 10