{parker/i_eo_din/05i_einstb_dichtkeg/evt_m.prj},{NB=EO Einstellbare T-Verschraubung mit Schaft EVT42LMOMD71},{IDNR=},{ZFACTOR=2.700},{ZOOM=2.100},{ERMETO=EVT42LMOMD71},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=X},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=L},{D1=42.000},{T=M 48X2},{NDM=48.000},{P=2.0},{D3=36.000},{D4=36.000},{D5=55.000},{L1=51.000},{L2=40.000},{L3=79.000},{L4=22.000},{L5=42.000},{L6=63.000},{S1=50.000},{S2=60.000},{S3=55.000},{T1=52.000},{P1=2.0},{T1KG=49.500},{D4K=45.000},{L2A=16.000},{DF=44.500},{LF=4.150},{LBS3=14.000},{LB=3.100},{L4M=24.000},{PT=0.300},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=EVT42LMOMD71}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 100