Produkt ist am 01.12.2022 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
{parker/i_eo_din/02i_rohr_dichtkegel/evt.prj},{NB=EO T-Verschraubung mit Schaft EVT42LCF},{IDNR=},{ZFACTOR=1.800},{ZOOM=1.500},{ERMETO=EVT42LCF},{HID=0},{INFO=PDF Link},{PHASEOUT=Phase-out info},{EOSTAHL=X},{EOSTAHLXOMD=},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=},{EOMESSING=},{XOMD=1.000},{BAUREIHE=L},{D1=42.000},{D3=36.000},{L1=51.000},{L2=40.000},{L3=60.000},{L4=63.000},{S1=50.000},{S2=60.000},{T1=52.000},{P1=2.0},{T1KG=49.500},{D4K=45.000},{L2A=16.000},{LS=32.500},{L4M=24.000},{LMIP=16.000},{PT=0.300},{WEIGHT=1.66370},{ERMETO2=EVT42LCF}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 86