{parker/i_eo_din/05i_einstb_dichtkeg/evl_r.prj},{NB=EO Einstellbare L-Verschraubung mit Schaft EVL42LROMD71},{IDNR=},{ZFACTOR=2.700},{ZOOM=2.100},{ERMETO=EVL42LROMD71},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=X},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=L},{D1=42.000},{T=G 1 1/2 A},{NDR=47.803},{D3=36.000},{D4=36.000},{D5=55.000},{L1=51.000},{L2=40.000},{L3=79.000},{L4=22.000},{L5=42.000},{L6=63.000},{S1=50.000},{S2=60.000},{S3=55.000},{T1=52.000},{P1=2.0},{T1KG=49.500},{D4K=45.000},{L2A=16.000},{DF=44.500},{LF=5.150},{LBS3=14.000},{LB=3.100},{L4M=24.000},{PT=0.300},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=EVL42LROMD71}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 100