この製品は 2022/12/01より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
{parker/i_eo_din/02i_rohr_dichtkegel/evl.prj},{NB=EO L-Verschraubung mit Schaft EVL42LMS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.800},{ZOOM=1.500},{ERMETO=EVL42LMS},{HID=0},{INFO=PDF Link},{PHASEOUT=Phase-out info},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=},{EOMESSING=X},{XOMD=1.000},{BAUREIHE=L},{D1=42.000},{D3=36.000},{L1=51.000},{L2=40.000},{L3=60.000},{L4=63.000},{S1=50.000},{S2=60.000},{T1=52.000},{P1=2.0},{T1KG=49.500},{D4K=45.000},{L2A=16.000},{LS=32.500},{L4M=24.000},{LMIP=16.000},{PT=0.300},{WEIGHT=1.52990},{ERMETO2=EVL42LMS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 100