Producto descontinuado desde 1 dic 2022. Por favor no usar para nuevos proyectos.
¿Debe usarse una pieza de repuesto?
{parker/i_eo_din/02i_rohr_dichtkegel/evl.prj},{NB=EO L-Verschraubung mit Schaft EVL42LMS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.800},{ZOOM=1.500},{ERMETO=EVL42LMS},{HID=0},{INFO=PDF Link},{PHASEOUT=Phase-out info},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=},{EOMESSING=X},{XOMD=1.000},{BAUREIHE=L},{D1=42.000},{D3=36.000},{L1=51.000},{L2=40.000},{L3=60.000},{L4=63.000},{S1=50.000},{S2=60.000},{T1=52.000},{P1=2.0},{T1KG=49.500},{D4K=45.000},{L2A=16.000},{LS=32.500},{L4M=24.000},{LMIP=16.000},{PT=0.300},{WEIGHT=1.52990},{ERMETO2=EVL42LMS}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Productos disponibles: 100