Product discontinued since 1 Ara 2022. Please do not use for new projects.
Should a replacement part be used?
{parker/i_eo_din/04i_ge/evge_r_ed.prj},{NB=EO Gerader Einschraubstutzen mit Schaft EVGE42LREDMS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.700},{ZOOM=1.100},{ERMETO=EVGE42LREDMS},{BESTNR=EVGE42LRED},{INFO=PDF Link},{PHASEOUT=Phase-out info},{WERKSTOFF=Messing},{BAUREIHE=L},{D1=42.000},{T=G 1 1/2 A},{NDR=47.803},{D3=35.500},{D4=55.000},{L1=46.500},{L2=22.000},{S1=55.000},{S2=60.000},{L=68.500},{LS=32.500},{DF=44.500},{LF=5.150},{LB=3.100},{L1ED=2.000},{T1M=52.000},{P1M=2.0},{L4M=24.000},{PT=0.300},{XOMD=MIN},{WEIGHT=0.68600},{WERKSTOFFVIS=Messing},{ERMETO2=EVGE42LREDMS}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 72