2022. 12. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
{parker/i_eo_din/04i_ge/evge_m_ed.prj},{NB=EO Gerader Einschraubstutzen mit Schaft EVGE38SMED71},{IDNR=},{ZFACTOR=2.400},{ZOOM=1.700},{ERMETO=EVGE38SMED71},{BESTNR=EVGE38SMED},{INFO=PDF Link},{PHASEOUT=Phase-out info},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BAUREIHE=S},{D1=38.000},{T=M 48X2},{NDM=48.000},{P=2.0},{D3=29.000},{D4=55.000},{L1=60.000},{L2=22.000},{S1=55.000},{S2=60.000},{L=82.000},{LS=40.000},{DF=44.500},{LF=4.150},{LB=3.100},{L1ED=2.000},{L4M=32.500},{T1M=52.000},{P1M=2.0},{PT=0.300},{XOMD=MIN},{WEIGHT=0.98910},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=EVGE38SMED71}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 40