{parker/i_eo_din/02i_rohr_dichtkegel/ev.prj},{NB=EO 45 Grad Winkel-Stutzen mit Dichtkegel EV42LOMDCF},{IDNR=},{ZFACTOR=1.800},{ZOOM=1.500},{ERMETO=EV42LOMDCF},{HID=0},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=X},{EO2EDELSTAHL=},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=L},{D1=42.000},{D3=36.000},{L1=37.000},{L2=26.000},{L3=56.000},{L4=49.000},{S1=50.000},{S2=60.000},{T1=52.000},{P1=2.0},{T1KG=49.500},{D4K=45.000},{L2A=16.000},{DK=41.550},{DZ=46.950},{LKG=53.650},{LK=26.150},{LO=4.025},{LD=15.950},{SS=2.500},{L4M=24.000},{LMIP=16.000},{TMDF=52.000},{PMDF=2.0},{LMDF=26.500},{LDMDF=18.400},{PTL=0.300},{WEIGHT=0.88699},{ERMETO2=EV42LOMDCF}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 114