{parker/eo3/03rohr_dichtkegel/et_t_stutzen_dichtkegel.prj},{NB=EO-3 T-Stutzen mit Dichtkegel ET18P3OMDCF},{IDNR=},{ZFACTOR=1.3},{ZOOM=1.0},{ERMETO=ET18P3OMDCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{PN=420},{D=18},{D1=18},{D3=15},{T1=26.0},{NDM1=24},{KDM1=22.160},{L1=39.0},{L2=33.0},{L3=34.5},{L4=47.0},{S1=27},{S2=30},{WEIGHT=0.32950},{L2A=14.0},{L2B=9.1},{L11=6.0},{D12=16.95},{L8=4.2},{L9=2.0},{D6=20.60},{ORING=18×1.5},{O1=18.00},{O2=1.50},{X=5.5},{L31=34.0},{L32=15.0},{D2=19.90},{D4=14.0},{D11=17.30},{L22=9.40},{RX=0.85},{L5=6.12},{LM=17.0},{X1=5.7},{H=2.0},{D33=33.2},{D43=28.0},{D22=32.0},{D23=29.4},{R2=0.6},{LT=12.45},{D1MDF=20.1},{D2MDF=21.8},{LD1=3.00},{R1=0.85},{LA=0.6},{NDM=26.670},{KDM=24.239},{D3MDF=33.2},{ANG=18},{ERMETO2=ET18P3OMDCF}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 15