{parker/q/01/ema1.prj},{NB=Messkupplung Messanschluss mit Steckkupplung EMA1/1/4CF},{IDNR=},{ZFACTORA=0.650},{ZOOMA=0.400},{ZFACTORB=1.100},{ZOOMB=0.750},{ERMETO=EMA1/1/4CF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt},{T1=G1/4},{NDT1=13.157},{P1=0.0},{TTYP=G},{D1=18.000},{L1=37.000},{L2=12.000},{S1=MIN},{SW=12.000},{S2=19.000},{FORM=B},{AUSF=2.000},{LB=2.100},{DF=11.100},{LF=3.150},{SS=2.600},{DK=11.900},{LBG=1.800},{LA=0.800},{PTL=0.300},{XOMD=MIN},{WEIGHT=0.05400},{ERMETO2=EMA1/1/4CF}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 10