{parker/i_eo_din/05i_einstb_dichtkeg/el_m_ed.prj},{NB=EO Einstellbarer L-Stutzen mit Dichtkegel EL42LMEDOMD71},{IDNR=},{ZFACTOR=2.900},{ZOOM=2.200},{ERMETO=EL42LMEDOMD71},{HID=0},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{EO2EDELSTAHL=},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=X},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=L},{D1=42.000},{T=M 48X2},{NDM=48.000},{P=2.0},{D3=36.000},{D4=36.000},{D5=55.000},{L1=51.000},{L2=40.000},{L3=75.000},{L4=22.000},{L5=63.000},{S1=50.000},{S2=60.000},{S3=55.000},{T1=52.000},{P1=2.0},{T1KG=49.500},{D4K=45.000},{L2A=16.000},{DF=44.500},{LF=4.150},{LBS3=14.000},{LB=3.100},{L1ED=2.000},{L4M=24.000},{LMDF=26.500},{PT=0.300},{WEIGHT=1.44510},{ERMETO2=EL42LMEDOMD71}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 120