{parker/eo3/06gerade_einschraubverschraubung/ege_r_ed_gerader_einschraubstutzen_dichtkegel.prj},{NB=EO-3 Gerader Einschraubstutzen mit Dichtkegel EGE18P3REDCF},{IDNR=},{ZFACTOR=1.0},{ZOOM=0.7},{ERMETO=EGE18P3REDCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{PN=420},{D=18},{D1=18},{T=G 1/2 A},{NDM=20.955},{KDM=18.631},{D3=14.0},{D4=27},{L1=29.0},{L2=14.0},{S1=27},{S2=30},{WEIGHT=0.13240},{X=5.5},{L3=42.5},{E=29.9},{L32=15.0},{D2=19.90},{D11=17.30},{L22=9.40},{RX=0.85},{L5=6.12},{LM=17.0},{X1=5.7},{H=2.0},{D33=33.2},{D43=28.0},{D22=32.0},{D23=29.4},{LT=12.45},{D1MDF=20.1},{D2MDF=21.8},{LD1=3.00},{R1=0.85},{LA=0.6},{D3MDF=33.2},{ANG=18},{R2=0.6},{MNDM=26.670},{MKDM=24.239},{ED=22X1.5},{D3ED=24.3},{D4ED=19.6},{L1ED=1.5},{ERMETO2=EGE18P3REDCF}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 15