{parker/i_eo_din/04i_ge/ege_npt.prj},{NB=EO Gerader Einschraubstutzen mit Dichtkegel EGE42L11/2NPTCF},{IDNR=},{ZFACTOR=1.600},{ZOOM=1.100},{ERMETO=EGE42L11/2NPTCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, chrom6-frei},{BAUREIHE=L},{D1=42.000},{T1=11/2-11 1/2NPT},{D3=34.000},{L1=68.500},{L2=26.000},{S1=50.000},{S2=60.000},{L=66.000},{DK=41.550},{DZ=46.950},{LK=26.150},{LO=4.675},{LD=16.400},{SS=2.500},{TMDF=52.000},{P=2.000},{LMDF=26.500},{LDMDF=18.400},{PT=0.300},{XOMD=MIN},{WEIGHT=0.68342},{ERMETO2=EGE42L11/2NPTCF}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 20