{parker/p_dreh_vers/02p_gleitlag/dvwe_r.prj},{NB=EO Winkel Einschraub Gleitlager-Drehverschraubung DVWE06SROMDCF},{IDNR=},{ZFACTOR=0.900},{ZOOM=0.600},{ERMETO=DVWE06SROMDCF},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=X},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=S},{D1=6.000},{T1=G 1/4 A},{NDT1=13.157},{KDT1=11.445},{DN=4.000},{D3=19.000},{L1=23.000},{L2=16.000},{L3=12.000},{L5=18.000},{L6=21.000},{L7=31.000},{S1=19.000},{S2=12.000},{S3=17.000},{L2A=12.000},{NDM=14.000},{P1=1.500},{D4K=8.100},{L4M=16.500},{PTL=0.200},{WEIGHT=0.06370},{ERMETO2=DVWE06SROMDCF}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 114